Kit de fixation pour pièces minces acier bruni 03094-10-10115
- Pour composants à parois minces
- Universels
Sales unit
€6.24
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Kit de fixation
Modèle 1
pour pièces minces
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Filetage
M10x1
D2=Diamètre extérieur
15
D3=Alésage de fixation
12
D=diamètre
11,8
L3=épaisseur de paroi
1-2
SW=largeur de clé
16
T=longueur de serrage
1,5
L
5
L1
1,5
L2
8
Taille
1
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
Les kits de fixation pour pièces à parois minces servent à fixer des doigts d'indexage sur des tôles, par exemple.
Matière
Acier de décolletage ou Inox 1.4305.
Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Acier inoxydable naturel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.