FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Kit de fixation
Modèle 1
pour pièces minces
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M16x1,5
D2=Diamètre extérieur
22
D3=Alésage de fixation
18
D=diamètre
17,8
L3=épaisseur de paroi
1,5-2,5
SW=largeur de clé
22
T=longueur de serrage
2
L
8
L1
2
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
Les kits de fixation pour pièces à parois minces servent à fixer des doigts d'indexage sur des tôles, par exemple.
Matière

Acier de décolletage ou Inox 1.4305.

Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought