EN
Choose your language
Designation
Set screw
Main material
brass
Surface finish body
nickel-plated
D=Thread
M6
L1=thread length
24
L=Length
34
SW=key width
8
D1
7
D2
3
L2
8,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Laiton.
Finition
zingué ou nickelé.
Nota
La vis d'arrêt est une pièce de rechange destinée au doigt d'indexage avec commande à distance 03096-10.
Accessoire
Câble métallique avec bille 03096-15.
Gaine de câble avec tube intérieur 03096-20.
Embout 03096-25.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought