Butée à vis réglable réglable acier de traitement 03085-16
- Traitées et brunies
- Montage universel et facile
Unité de vente
49,74 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Butée à vis réglable
Modèle 1
réglable
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A=Longueur
80
B=Hauteur
112
F=Vis
M16
C
96
D
80
E
24
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
Acier traité.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.