Butée excentrée acier de traitement 03080-06
- Butée pour pièces et composants
- Équilibrage de tolérance grâce à la forme excentrique
Unité de vente
€15.70
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Butée excentrée
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=diamètre
20
H=Hauteur
12
A
6
A1
2,5
D1
6,6
D2
11
D3
2
H1
7
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.