FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Butée sphérique
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M16
SW=largeur de clé
17
A
130
D1
12
L
26
L1
3
N
10
R
7,5
T
17
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Surface bombée trempée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought