Cale parallèle acier trempé et rectifié 03200-16
- Pour l'appui parallèle de pièces sur des machines-outils et étaux
- Classe de précision 1
- Tolérance par paire IT 5
- Rectifié et trempé
Sales unit
278,75 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Parallel
Version 2
pair
DIN
DIN 6346
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and ground
B=Width
20
H=Height
63
L=Length
160
Tolerance
DIN ISO 2768-mK
±0,3
Tolerance
DIN ISO 2768-mk
(2)
±0,2
Tolerance 1
0,013
Tolerance 2
0,009
Tolerance per
pair IT 5
±0,013
Tolerance per
pair IT 5 (2)
±0,009
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Acier trempé et rectifié, classe de précision 1, tolérance par paire : IT 5, tolérance des cotes nominales selon DIN ISO 2768-mK.
Sur demande
Possibilité de livraison de plusieurs paires.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.