Cale parallèle acier trempé et rectifié 03200-18
- Pour l'appui parallèle de pièces sur des machines-outils et étaux
- Classe de précision 1
- Tolérance par paire IT 5
- Rectifié et trempé
Unité de vente
635,55 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cale parallèle
Modèle 2
livraison par paire
DIN
DIN 6346
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempé et rectifié
B=Largeur
25
H=Hauteur
80
L=Longueur
250
Tolérance 1
0,013
Tolérance 2
0,009
Tolérance au sein d’
1 paire IT 5
±0,013
Tolérance au sein d’
1 paire IT 5 (2)
±0,009
Tolérance conforme à la
norme DIN ISO 2768-mK
±0,3
Tolérance conforme à la
norme DIN ISO 2768-mK (2)
±0,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Acier trempé et rectifié, classe de précision 1, tolérance par paire : IT 5, tolérance des cotes nominales selon DIN ISO 2768-mK.
Sur demande
Possibilité de livraison de plusieurs paires.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.