FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Élément de commande
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Forme
C
Type de forme
avec fonction de verrouillage, protection anti-rotation
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris clair RAL 7035
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre
6
L=Longueur
86
Code acier
1.4305
Course S
10
D2
33
L1
25
L2
20
L3
21,2
L4
8
Raccord de câble Bowden
double
SW
22
Taille
2
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
Nos éléments de commande pour la commande manuelle des systèmes de câbles Bowden sont spécialement adaptés aux doigts d’indexage compatibles avec ces systèmes. L’association du doigt d’indexage et de l’élément de commande permet de former un système complet adapté à de nombreuses applications. Les différentes formes de poignées permettent une manipulation optimale en fonction de l’application.

Variantes de commande : avec fonction de verrouillage, sans fonction de verrouillage, protection anti-rotation, came rotative.
Formes de poignée : bouton de manœuvre, poignée en T, bouton étoile, manette indexable.
Matière

Élément de commande 1.4305.
Poignée en thermoplastique.
Vis d’arrêt en laiton.

Finition
Pièces en inox brut.
Vis d’arrêt zinguée.
Poignées en plastique de différentes couleurs.
Remarque
Pour composer facilement votre système complet, nous vous recommandons d’utiliser le configurateur disponible dans notre boutique en ligne.
Nota
Lors de l'installation de câbles Bowden, il convient de tenir compte des points suivants :
la longueur de l'extrémité libre du câble peut varier en fonction de l'angle de pose, du rayon de courbure et de la charge. Ainsi, la longueur de la contre-butée (gaine de câble) doit être ajustée à l'aide de la vis d'arrêt fournie après la pose du câble Bowden. La vis d'arrêt permet de régler en même temps la précontrainte du système de câble Bowden.
Lors de la pose, il convient de veiller tout particulièrement à respecter le rayon de courbure minimal, en l'occurrence R = 65 mm. Un rayon trop serré peut entraîner une usure accrue et une augmentation des frottements.
Il convient également d'éviter de descendre momentanément en dessous du rayon de courbure minimal lors du montage afin de ne pas endommager la gaine de câble. Par ailleurs, la gaine est uniquement conçue pour absorber les forces de pression. Si elle est trop tendue, la spirale interne est étirée et endommagée de façon permanente.
Contenu de la livraison
Élément de commande avec poignée en plastique et vis d’arrêt en option.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
1) Raccord de câble Bowden simple
2) Raccord de câble Bowden double
3) Raccord de câble Bowden simple avec vis d’arrêt
Accessoire
Doigt d’indexage 03096-08.
Doigt d’indexage 03096-09.
Écrous hexagonaux 07212.
Supports de doigt d’indexage 03099.
Câbles Bowden 03096-14.
Câbles métalliques 03096-15.
Gaines de câble 03096-20.
Embouts 03096-25.
Vis d’arrêt 03096-30.
Collecteur de câbles Bowden 03096-50.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought