EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
D
Product type
with extended indexing pin
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
traffic red RAL 3020
D1=Thread
M6x0,75
D=pin diameter
3
L=Length
34,5
D2
14
Fx30°
0,8
L1
12
L2
6,5
L3
10
Locknut
with locknut
SW1
8
SW2
10
Size
9
Spring force final pressure F2 approx. N
10
Spring force initial pressure F1 approx. N
3
Steel code
1.4034
Travel S
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Matière

Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Bouton de manoeuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought