Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier inoxydable non traité 03089-213308
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Sales unit
€26.69
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
C
Product type
with extended indexing pin
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
not hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M16x1,5
D=pin diameter
8
L=Length
76
D2
33
Fx30°
2,3
L1
26
L2
14
L3
23
Locknut
without locknut
SW1
19
Size
3
Spring force
final pressure
F2 approx. N
45
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Steel code
1.4305
Travel
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Matière
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.