FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Modèle 2
avec frein de filet
Forme
CP
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
Type de produit
avec frein de filet
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
74
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
10
D2
33
F x 30°
2,8
Force du ressort finale F2 env. N
34
Force du ressort initiale F1 env. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.

Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Matière

Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Frein-filet en polyamide.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.

Frein-filet bleu.
Nota
Le frein-filet est un revêtement en polyamide adhérent, appliqué ponctuellement (par point).
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought