Doigt d'indexage Protection anti-retournement acier inoxydable naturel 03089-10-022061
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
Unité de vente
23,21 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
Protection
anti-retournement
Modèle 2
avec taquet d'indexation
Forme
B
Type de produit
avec chanfrein d'introduction
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre du doigt d'indexage
6
Code acier
1.4034
Course
S
4
D2
25
Force du
ressort finale
F2 env. N
14
Force du
ressort initiale
F1 env. N
8
L
49,7
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
Taille
2
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Le dispositif anti-rotation garantit que la position du doigt par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d’introduction permet un déblocage automatique du doigt d’indexage sous l’effet de forces transversales unilatérales. Le desserrage de la vis jusqu’au repère sur le doigt permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.
Le dispositif anti-rotation garantit que la position du doigt par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d’introduction permet un déblocage automatique du doigt d’indexage sous l’effet de forces transversales unilatérales. Le desserrage de la vis jusqu’au repère sur le doigt permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.
Matière
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Montage
Le desserrage de la vis s'effectue à l'aide d'un six pans creux.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.