Doigt d'indexage Protection anti-retournement acier inoxydable naturel 03089-10-012061
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
Sales unit
21,81 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
rotation lock
Version 2
with rotation lock
Form
A
Product type
with lead-in chamfer
Main
material
stainless steel
Main
colour
bright
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M12x1,5
D=locking pin diameter
6
D2
25
L
49,7
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
Size
2
Spring force
final pressure
F2 approx. N
14
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
8
Steel code
1.4034
Travel
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Le dispositif anti-rotation garantit que la position du doigt par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d’introduction permet un déblocage automatique du doigt d’indexage sous l’effet de forces transversales unilatérales. Le desserrage de la vis jusqu’au repère sur le doigt permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.
Le dispositif anti-rotation garantit que la position du doigt par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d’introduction permet un déblocage automatique du doigt d’indexage sous l’effet de forces transversales unilatérales. Le desserrage de la vis jusqu’au repère sur le doigt permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.
Matière
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Montage
Le desserrage de la vis s'effectue à l'aide d'un six pans creux.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
1) repère de verrouillage
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.