FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Version 2
with rotation lock
Form
A
Type de produit
avec chanfrein d'introduction
Matériau du corps de base
acier
Main colour
black oxidised
Matériau des composants
thermoplastique
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Filetage
M16
D=diamètre du doigt d'indexage
8
Classe de résistance
5.8
Course S
6
D2
33
Force du ressort finale F2 env. N
35
Force du ressort initiale F1 env. N
20
L
66
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
Size
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.

Le dispositif anti-rotation garantit que la position du doigt par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d’introduction permet un déblocage automatique du doigt d’indexage sous l’effet de forces transversales unilatérales. Le desserrage de la vis jusqu’au repère sur le doigt permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Montage
Le desserrage de la vis s'effectue à l'aide d'un six pans creux.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
1) repère de verrouillage
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté