EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with T-grip
Form
A
Product type
with T-grip
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
Component material
polyamide
Component colour
traffic red RAL 3020
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
10
L=Length
84
A
72
B
19
Fx30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
25
Locknut
without locknut
SW1
22
Size
4
Spring force final pressure F2 approx. N
34
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Steel code
1.4034
Travel S
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.

Le dispositif anti-rotation garantit que la position du doigt par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d’introduction permet un déblocage automatique du doigt d’indexage sous l’effet de forces transversales unilatérales. Le desserrage de la vis jusqu’au repère sur le doigt permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.

Poignée en T en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.


Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.

Poignée en T gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought