EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
short version
Form
AP
Form definition
without locking slot, without locknut
Product type
with thread lock
Main material
stainless steel
Surface finish body
not hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M8x1
D=pin diameter
4
L=Length
29,5
D2
18
Fx30°
1
L1
6
L2
6
Locknut
without locknut
SW1
10
Size
0
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
4
Steel code
1.4305
Travel S
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.

Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Frein-filet en polyamide.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.

Frein-filet bleu.
Nota
Le frein-filet est un revêtement en polyamide adhérent, appliqué ponctuellement (par point).
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought