FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Version 1
with locking slot
Modèle 2
version courte
Form
D
Type de produit
version courte
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
Component material
thermoplastic
Coloris des composants
rouge traffic RAL 3020
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
10
L=Length
61
Classe de résistance
5.8
Code acier
1.4034
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course S
10
D2
33
Fx30°
2,8
L1
15
L2
12
SW1
22
SW2
30
Size
4
Spring force final pressure F2 approx. N
32
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
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
Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought