EN
Choose your language
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Modèle 2
version courte
Forme
C
Type de produit
version courte
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
non traité
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
rouge traffic RAL 3020
D1=Filetage
M6x0,75
D=diamètre de boulon
3
L=Longueur
25,5
Code acier
1.4305
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
3,5
D2
14
F x 30°
0,8
Force du ressort finale F2 env. N
10
Force du ressort initiale F1 env. N
4
L1
6
L2
5
SW1
8
Taille
9
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
Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought