Indexing plunger with locking slot steel hardened 03089-741084
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Idéal pour les espaces restreints
- Matériau : acier ou Inox
Sales unit
€24.12
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Version 2
short version
Form
C
Product type
short version
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
traffic red RAL 3020
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
10
L=Length
61
D2
33
Fx30°
2,8
Grade
5.8
L1
15
L2
12
Locknut
without locknut
SW1
22
Size
4
Spring force
final pressure
F2 approx. N
32
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Steel code
1.4034
Travel
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
Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.