EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
short version
Form
B
Product type
short version
Main material
steel
Surface finish body
hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
traffic red RAL 3020
D1=Thread
M8x1
D=pin diameter
4
L=Length
29,5
D2
18
Fx30°
1
Grade
5.8
L1
6
L2
6
Locknut
with locknut
SW1
10
SW2
13
Size
0
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
4
Steel code
1.4034
Travel S
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
Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought