FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec poignée à excentrique
Modèle 2
version courte
Forme
A
Type de forme
sans contre-écrou (pour la forme A)
Type de produit
version courte
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
trempé et bruni
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
rouge traffic RAL 3020
A1=Longueur de poignée
41,7
A=Longueur de poignée
31,6
B=Largeur
17,9
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
34
B1
12,9
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
6
F x 30°
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
14
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
10
L2
8
SW1
14
Taille
2
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Avec ce doigt d'indexage, le désengagement est réalisé à l'aide d'un levier à serrage rapide. Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-dessus du point mort de l'excentrique.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
Matière

Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Poignée en thermoplastique PPA (résistant aux températures élevées) renforcé de fibre de verre.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.

Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Avantages
Utilisation simple et rapide.
Convient pour les applications à haute température.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Modèle court.
Idéal pour les espaces restreints.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Douilles de positionnement pour doigts d’indexage 03099-50.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté