EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
M
Product type
without collar
Main material
stainless steel
Surface finish body
not hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Outside diameter
14
D=pin diameter
6
L=Length
51,7
D2
25
Fx30°
1,8
L1
28
Locknut
without locknut
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
14
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Steel code
1.4305
Travel S
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
Modèle en acier :
Corps 1.0403.
Doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en acier inoxydable :
Corps 1.4301.
Doigt d’arrêt traité 1.4034.
Doigt d’arrêt non traité 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Corps bruni, soudable.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
Corps brut et soudable.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Nota
Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté