Indexing plunger sans encoche d'arrêt stainless steel hardened 03095-01308015
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure
- Stabilité élevée
- Automatisables
- Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C
Sales unit
€82.51
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with pneumatic cylinder
Product type
pneumatic
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
stainless steel
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
8
F6=piston force
at 6 bar
(N)
39,6-33,1
L=Length
89
P=operating pressure
bar
2 - 6
D2
M5
Grade
A2
L1
74
L2
15
Locknut
with locknut
SW1
18
SW2
30
Size
3
Spring
retraction force
ca. N
11,6-5,1
Steel code
1.4034
Travel
S
15
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Le doigt d'indexage est actionné par injection d'air comprimé.
Le retour à la position initiale s'effectue par ressort en supprimant l'arrivée d'air.
Le doigt d'indexage est actionné par injection d'air comprimé.
Le retour à la position initiale s'effectue par ressort en supprimant l'arrivée d'air.
Matière
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’appui en acier de décolletage.
Écrous hexagonaux en acier.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’appui 1.4034.
Écrous hexagonaux en inox A2.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’appui trempé, rectifié et bruni.
Écrous hexagonaux brunis.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’appui trempé et rectifié, brut.
Écrous hexagonaux bruts.
Corps fileté bruni.
Doigt d’appui trempé, rectifié et bruni.
Écrous hexagonaux brunis.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’appui trempé et rectifié, brut.
Écrous hexagonaux bruts.
Nota
Cylindre à piston simple.
Matériaux :
tube de cylindre en laiton nickelé,
tige de piston en Inox,
joints en NBR, PU.
Fluide de fonctionnement :
air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C.
Matériaux :
tube de cylindre en laiton nickelé,
tige de piston en Inox,
joints en NBR, PU.
Fluide de fonctionnement :
air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.