EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with threaded pin
Form
K
Product type
without collar
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D1=Thread
M6x0,75
D=pin diameter
3
L=Length
24
D2
M2
Fx30°
0,8
Grade
5.8
L1
17
L2
3,5
Locknut
with locknut
SW
10
Size
9
Spring force final pressure F2 approx. N
10
Spring force initial pressure F1 approx. N
4,5
Travel S
3,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle se place sur la douille filetée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté