FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
C
Type de forme
avec encoche d’arrêt
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
non traité
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
noir
D1=Filetage
M10
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
63,5
Code acier
1.4404
Course S
6
D2
33
D3
22,3
F x 30°
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
45
Force du ressort initiale F1 env. N
40
L1
11
L2
14
L3
1,5
SW1
12
Taille
1
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.


Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.


Le doigt d’indexage est adapté au secteur alimentaire. Il est pourvu d’un cône de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique et sûre avec la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT®. Ses surfaces présentent une profondeur de rugosité Ra de < 0,8 µm, ce qui empêche l’adhérence de particules de saleté et garantit un nettoyage facile.

Matière

Pièces en acier inox 1.4404.
Joints en 75 EPDM 295 (noir) ou en 75 Fluoroprene® XP (bleu).

Finition
Doigt d'arrêt traité ou non traité, poli.
Plage de température

75 EPDM 295 : -40 °C à 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C à 200 °C.

Avantages
Conception conforme aux normes d'hygiène
Inox 1.4404
Convient pour le nettoyage CIP/SIP
Résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes
Certificat de test DGUV
Contenu de la livraison

Doigt d'indexage avec rondelle et joint d'étanchéité Hygienic USIT®.

Accessoire

Rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté