EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Form
C
Form definition
with locking slot
Main material
stainless steel
Surface finish body
not hardened
Component material
stainless steel
Component colour
black
D1=Thread
M12x1,5
D=pin diameter
8
L=Length
69,5
D2
33
D3
26,6
Fx30°
2,3
L1
13
L2
16
L3
1,5
SW1
12
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
62
Spring force initial pressure F1 approx. N
40
Steel code
1.4404
Travel S
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.


Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.


Le doigt d’indexage est adapté au secteur alimentaire. Il est pourvu d’un cône de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique et sûre avec la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT®. Ses surfaces présentent une profondeur de rugosité Ra de < 0,8 µm, ce qui empêche l’adhérence de particules de saleté et garantit un nettoyage facile.

Matière

Pièces en acier inox 1.4404.
Joints en 75 EPDM 295 (noir) ou en 75 Fluoroprene® XP (bleu).

Finition
Doigt d'arrêt traité ou non traité, poli.
Plage de température

75 EPDM 295 : -40 °C à 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C à 200 °C.

Avantages
Conception conforme aux normes d'hygiène
Inox 1.4404
Convient pour le nettoyage CIP/SIP
Résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes
Certificat de test DGUV
Contenu de la livraison

Doigt d'indexage avec rondelle et joint d'étanchéité Hygienic USIT®.

Accessoire

Rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought