Doigt d'indexage acier inoxydable non traité 03089-20-1120812
- Conception conforme aux normes d'hygiène
- Inox 1.4404.
- Convient pour le nettoyage CIP/SIP
- Résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes
- Certificat de test DGUV
€81.12
Description
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Le doigt d’indexage est adapté au secteur alimentaire. Il est pourvu d’un cône de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique et sûre avec la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT®. Ses surfaces présentent une profondeur de rugosité Ra de < 0,8 µm, ce qui empêche l’adhérence de particules de saleté et garantit un nettoyage facile.
Pièces en acier inox 1.4404.
Joints en 75 EPDM 295 (noir) ou en 75 Fluoroprene® XP (bleu).
75 EPDM 295 : -40 °C à 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: -15 °C à 200 °C.
Inox 1.4404
Convient pour le nettoyage CIP/SIP
Résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes
Certificat de test DGUV
Doigt d'indexage avec rondelle et joint d'étanchéité Hygienic USIT®.
Rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.