Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier inoxydable hardened 03093-001308
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Inox 1.4305, 1.4034
Unité de vente
23,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Indexing plunger
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Form
G
Type de produit
sans embase
Main
material
stainless steel
Surface
du corps de base
traitée
Component
material
stainless steel
D1=Thread
M16x1,5
D=diamètre de boulon
8
L=Length
77
Code acier
1.4034
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course
S
8
D2
33
Fx30°
2,3
L1
36
L2
33
Size
3
Spring force
final pressure
F2 approx. N
35
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
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
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Bouton de manœuvre 1.4305.
Finition
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre tourné de précision.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre tourné de précision.
Finition
Poli, doigt rectifié
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle doit être glissée sous le bouton de manœuvre en position dégagée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.