EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
G
Product type
without collar
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
Component material
stainless steel
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
12
L=Length
87
D2
33
Fx30°
2,8
L1
42
L2
33
Locknut
without locknut
Size
4
Spring force final pressure F2 approx. N
39
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Steel code
1.4034
Travel S
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
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Bouton de manœuvre 1.4305.

Finition
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre tourné de précision.
Finition
Poli, doigt rectifié
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle doit être glissée sous le bouton de manœuvre en position dégagée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté