FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
mini
Forme
A
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
rouge traffic RAL 3020
D1=Filetage
M10x1
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
33
Code acier
1.4305
Course S
6
D2
25
D3
18
F x 30°
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
12,5
Force du ressort initiale F1 env. N
4,5
L1
8
L2
19
L3
25
SW1
13
Taille
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.

Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
Matière

Modèle en acier :
corps fileté en acier de décolletage.
doigt d’arrêt 1.4305.

Modèle en inox :
corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.

bouton de manoeuvre en thermoplastique.


Finition
Modèle en acier :
Douille filetée passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.

Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d'arrêt bruts.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Montage
Pour le montage avec une clé plate, le doigt d'arrêt doit être tiré.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises en acier inoxydable 03089.
Écrous hexagonaux 07212.
Douilles de positionnement pour doigts d’indexage 03099-50.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté