Indexing plunger mini stainless steel bright 03098-20-11308161
- Forme compacte
- Faible encombrement
Sales unit
8,96 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
mini
Forme
A
Form definition
without locking slot, without locknut
Product type
standard
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface finish
body
bright
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M16x1,5
D=pin diameter
8
L=Length
46
Code acier
1.4305
Course
S
8
D2
33
D3
23
Fx30°
2,3
L1
12
L2
26
L3
36
SW1
17
Spring force
final pressure
F2 approx. N
38
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
Matière
Modèle en acier :
corps fileté en acier de décolletage.
doigt d’arrêt 1.4305.
Modèle en inox :
corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.
bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Douille filetée passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.
Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d'arrêt bruts.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Douille filetée passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.
Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d'arrêt bruts.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Montage
Pour le montage avec une clé plate, le doigt d'arrêt doit être tiré.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises en acier inoxydable 03089.
Écrous hexagonaux 07212.
Douilles de positionnement pour doigts d’indexage 03099-50.
Écrous hexagonaux 07212.
Douilles de positionnement pour doigts d’indexage 03099-50.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.