Indexing plunger mini steel blue-passivated 03098-20-1106101
- Forme compacte
- Faible encombrement
Sales unit
5,05 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
mini
Form
A
Form definition
without locking slot, without locknut
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
blue-passivated
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M10x1
D=pin diameter
6
L=Length
33
D2
25
D3
18
Fx30°
1,8
L1
8
L2
19
L3
25
SW1
13
Size
1
Spring force
final pressure
F2 approx. N
12,5
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
4,5
Travel
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
Matière
Modèle en acier :
corps fileté en acier de décolletage.
doigt d’arrêt 1.4305.
Modèle en inox :
corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.
bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Steel version:
Threaded sleeve blue passivated.
Indexing pin bright.
Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin bright.
Mushroom grip black-grey RAL 7021 or traffic red RAL 3020.
Threaded sleeve blue passivated.
Indexing pin bright.
Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin bright.
Mushroom grip black-grey RAL 7021 or traffic red RAL 3020.
Assembly
The indexing pin must be pulled out for installation with an open-end spanner.
On request
Special versions.
Accessory
Stainless steel spacer rings 03089.
Hexagon nuts 07212.
Positioning bushes for indexing plungers 03099-50.
Hexagon nuts 07212.
Positioning bushes for indexing plungers 03099-50.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.