FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage premium
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Modèle 2
avec doigt d'arrêt cylindrique
Forme
C
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
trempé, rectifié et bruni
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M10x1
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
43,5
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
5
D2
21
D3
8
D4
6
D5
6 -0,01/-0,02
Fx30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
L4
3
SW1
13
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
5
Taille
1
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement. Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme C ou la forme D.

Nos doigts d’indexage premium se caractérisent par des exigences de fabrication plus strictes en ce qui concerne le doigt d’indexage et le corps fileté. Un dispositif de centrage a par ailleurs été ajouté au corps fileté, ce qui permet d’accroître la précision de positionnement.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Nota
En cas de sollicitation élevée avec des forces transversales, il convient d’utiliser un embout de centrage.
Montage
Lors de l'utilisation du diamètre de centrage, il est recommandé de créer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Douille cylindrique assortie 03089.
Contre-écrou 07212-….
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought