Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt thermoplastique gris foncé RAL 7021 03190-14106
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Différents coloris
Unité de vente
€24.14
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec bouton 5 lobes
Type de produit
avec bouton 5 lobes
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
trempé, rectifié et bruni
D1=Filetage
M20x1,5
D2=Diamètre extérieur
63
D=diamètre de boulon
10
L1=longueur de filetage
24
L=Longueur
78
Coloris
du couvercle
rouge traffic RAL 3020
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course
S
10
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
SW
22
Taille
4
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Matière
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Poignée en thermoplastique.
Poignée en thermoplastique.
Finition
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Poignée gris foncé RAL7021.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Poignée gris foncé RAL7021.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.