FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
D
Type de forme
avec encoche d'arrêt avec contre-écrou
Type de produit
avec doigt allongé
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
non traité
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
57,7
Code acier
1.4305
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course S
9
D2
25
F x 30°
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
18
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
20
L2
11
L3
17
SW1
14
SW2
19
Taille
2
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
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Matière

Modèle en inox A1 :
Douille filetée et bouton de manœuvre 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Modèle en inox A4 :
Douille filetée, bouton de manœuvre et doigt d’arrêt 1.4404.

Finition
Modèle en inox A1 :
Douille filetée et bouton de manœuvre bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.

Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Bouton de manœuvre brut ou grenaillé.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté