Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier inoxydable naturel 03089-2172903
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
Unité de vente
€32.11
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
B
Type de forme
sans encoche d’arrêt avec contre-écrou
Type de produit
avec doigt allongé
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Filetage
M6x0,75
D=diamètre de boulon
3
L=Longueur
33
Code acier
1.4404
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
5
D2
14
F x 30°
0,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
8
Force du
ressort initiale
F1 env. N
3
L1
12
L2
5
L3
10
SW1
8
SW2
10
Taille
9
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Matière
Modèle en inox A1 :
Douille filetée et bouton de manœuvre 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée, bouton de manœuvre et doigt d’arrêt 1.4404.
Finition
Modèle en inox A1 :
Douille filetée et bouton de manœuvre bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Bouton de manœuvre brut ou grenaillé.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Douille filetée et bouton de manœuvre bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Bouton de manœuvre brut ou grenaillé.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.