Indexing plunger without locking slot stainless steel not hardened 03090-11105081
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Idéal pour les espaces restreints
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
4,50 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
version courte eco
Forme
A
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Type de produit
version courte
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
non traité
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M8x1
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
34,5
Code acier
1.4305
Contre-écrou
sans contre-écrou
Couple
de serrage
max. Nm
7
Course
S
5
D2
21
F x 30°
1,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
12
Force du
ressort initiale
F1 env. N
6
L1
8
L2
7
SW1
13
SW2
-
Taille
1
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement. Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme C ou la forme D.
Les doigts d’indexage avec filetage régulier et doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Cette précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Les doigts d’indexage avec filetage régulier et doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Cette précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Matière
Steel version:
Threaded sleeve free-cutting steel.
Indexing pin 1.4305.
Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.
Mushroom grip thermoplastic.
Version
Steel version:
Threaded sleeve blue passivated.
Indexing pin not hardened, bright.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened, bright.
Mushroom grip black grey RAL7021.
Threaded sleeve blue passivated.
Indexing pin not hardened, bright.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened, bright.
Mushroom grip black grey RAL7021.
Note
Pay attention to the max. tightening torque when assembling.
On request
Special versions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.