Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier passivé bleu non traité 03091-1410
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
Unité de vente
€11.61
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
C
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
non traité
Coloris
du corps de base
passivé bleu
D1=Filetage
M16
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
102,5
A
33
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
Couple
de serrage
max. Nm
42
Course
S
25
D2
4,7
F x 30°
1,6
Force du
ressort finale
F2 env. N
23
Force du
ressort initiale
F1 env. N
4
L1
50,5
L2
77,5
L3
44,5
SW1
16
Taille
4
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
Acier de décolletage.
Finition
zingué passivé bleu
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.