FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
A
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M10x1
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
43,5
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
5
D2
21
F x 30°
1,3
Force du ressort finale F2 env. N
12
Force du ressort initiale F1 env. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
Taille
1
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox A1 :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Modèle en inox A4 :
Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4404.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox A1 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.

Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought