FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec capteur d'état
Forme
D
Type de forme
avec encoche d'arrêt avec contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traitée
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
12
L=Longueur
86
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course S
12
D2
35
F x 30°
2,8
Force du ressort finale F2 env. N
39
Force du ressort initiale F1 env. N
15
L1
28
L2
14
L3
25
N° ONU
UN 3091
SW1
22
SW2
30
Taille
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.

Dans le cas des doigts d’indexage avec capteur d’état, l’état d’actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé $s14035..

Bouton de manœuvre et couvercle en thermoplastique gris foncé.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et brut.
Doigt d’arrêt non trempé, rectifié et brut.

Bouton champignon gris foncé RAL 7021.
Couvercle gris translucide.
Utilisation
Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.
Avantages
Transmission sans fil de l'état d'actionnement.
Élimination des câblages complexes.
La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue.
Pas de contours gênants.
Accessoire
Passerelle 85875
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought