FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
mini
Modèle 2
avec bride de fixation
Forme
C
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
zinc
Surface du corps de base
passivé bleu
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
rouge traffic RAL 3020
A=Entraxe
38
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
48
B1
50
B2
23
Course S
10
D1
14
D2
33
D4
5,5
D5
10,5
F x 30°
2,8
Force du ressort finale F2 env. N
38
Force du ressort initiale F1 env. N
12
L1
2,5
L2
35,5
L3
45,5
L4
10
L5
5
SW1
17
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.

Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
La bride permet leur fixation sur des composants à paroi mince au moyen de vis à tête fraisée.
Matière

Bride de fixation en zinc injecté haute pression.
Doigt d’arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Bride de fixation passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Nota
Dans la forme C, le bouton de manœuvre peut être tourné de 30° pour maintenir le doigt d'arrêt en position tirée.
Accessoire
Vis à tête fraisée 07175.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought