FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Indexing plunger
Version 1
mini
Version 2
with mounting flange
Form
A
Form definition
without locking slot, without locknut
Product type
standard
Main material
zinc
Surface finish body
blue-passivated
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
A=Centre distance
38
D=pin diameter
10
L=Length
58
B1
50
B2
23
D1
14
D2
33
D4
5,5
D5
10,5
Fx30°
2,8
L1
2,5
L2
35,5
L3
45,5
L4
20
L5
5
SW1
17
Size
3
Spring force final pressure F2 approx. N
38
Spring force initial pressure F1 approx. N
12
Travel S
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.

Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
La bride permet leur fixation sur des composants à paroi mince au moyen de vis à tête fraisée.
Matière

Bride de fixation en zinc injecté haute pression.
Doigt d’arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Bride de fixation passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Accessoire
Vis à tête fraisée 07175.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought