Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier passivé bleu 03092-01-04004081
- Anneau de traction rond ou ovale servant d’élément d’actionnement
- Modèle économique
- Utilisation dans des espaces restreints
Sales unit
€5.08
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
Eco
Forme
S
Type de forme
avec anneau de traction, avec contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
passivé bleu
D1=Filetage
M8x1
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
39,9
Contre-écrou
avec contre-écrou
Couple
de serrage
max. Nm
7
Course
S
4
D4
15
F x 30°
1
Force du
ressort finale
F2 env. N
12
Force du
ressort initiale
F1 env. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
SW1
8
SW2
13
Taille
0
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé.
L’anneau porte-clés permet non seulement l'actionnement manuel, mais aussi la connexion d’éléments pour l’actionnement à distance, comme par exemple une corde de maintien.
Les modèles avec anneau de traction ovale peuvent également être montés et actionnés dans des alésages traversants.
Les doigts d’indexage avec doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Leur précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
L’anneau porte-clés permet non seulement l'actionnement manuel, mais aussi la connexion d’éléments pour l’actionnement à distance, comme par exemple une corde de maintien.
Les modèles avec anneau de traction ovale peuvent également être montés et actionnés dans des alésages traversants.
Les doigts d’indexage avec doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Leur précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Matière
Modèle en acier :
Corps fileté en acier de décolletage.
Doigt d’arrêt 1.4305.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4305.
Anneau porte-clés en inox 1.4310.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté passivé bleu.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Anneau porte-clés brut.
Corps fileté passivé bleu.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Anneau porte-clés brut.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.