EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
hardened
Form
H
Product type
without collar
Main material
steel
Surface finish body
hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M10x1
D=pin diameter
5
L=Length
47
D2
21
Fx30°
1,3
Grade
5.8
L1
24
L2
18
Locknut
with locknut
SW
17
Size
1
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
5
Travel S
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Bouton de manoeuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021.
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle doit être glissée sous le bouton de manœuvre en position dégagée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought