Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier inoxydable nickel-plated 03089-0679031
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Idéal pour les espaces restreints
Sales unit
€28.94
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Version 2
short version
Form
C
Form definition
with locking slot, without locknut
Product type
short version
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
nickel-plated
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
blasted
D1=Thread
M6x0,75
D=pin diameter
3
L=Length
25,5
D2
14
Fx30°
0,8
L1
6
L2
5
Locknut
without locknut
SW1
8
Size
9
Spring force
final pressure
F2 approx. N
10
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
3
Steel code
1.4404
Travel
S
3,5
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Matière
Modèle en inox A1 :
Douille filetée et bouton de manœuvre 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée, bouton de manœuvre et doigt d’arrêt 1.4404.
Finition
Modèle en inox A1 :
Douille filetée et bouton de manœuvre bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Bouton de manœuvre brut ou grenaillé.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Douille filetée et bouton de manœuvre bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Bouton de manœuvre brut ou grenaillé.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Douilles de positionnement 03099-50.
Entretoise 03089.
Kits de fixation en inox pour pièces à parois minces 03094-10.
Entretoise 03089.
Kits de fixation en inox pour pièces à parois minces 03094-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.