FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Clavette disque
DIN
DIN 6888
Matériau du corps de base
acier
Surface des composants
naturel
B=Largeur
2
H=Hauteur
5
D2
13
L
12,6
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
Acier 1.1192.
Finition
Naturel.
Sur demande

Clavettes disque Inox 1.4571.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté