Clavette disque acier 03289-08X11
- Pour la réalisation de liaisons arbre-moyeu solidaires
- Finition acier
- Sur demande : Inox
Unité de vente
0,86 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Clavette disque
DIN
DIN 6888
Matériau
du corps de base
acier
Surface
des composants
naturel
B=Largeur
8
H=Hauteur
11
D2
28
L
27,3
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
Acier 1.1192.
Finition
Naturel.
Sur demande
Clavettes disque Inox 1.4571.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.