Clavette parallèle acier inoxydable A4 03288-108X60
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
4,07 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Clavette parallèle
DIN
DIN 6885
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
B=Largeur
8
L=Longueur
60
Code acier
1.4571
H
7
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
Acier 1.1192 ou Inox A4.
Finition
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.