Clavette parallèle acier de traitement naturel 03288-05-10X40
Unité de vente
€0.68
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Clavette parallèle
DIN
DIN 6885
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
naturel
B=Largeur
10
H=Hauteur
8
L=Longueur
40
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
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Sur demande
Clavettes parallèles en acier inoxydable.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.